Vesilukkoputket ja liitosputket
Paineen mittauslaitteita varten
Sovellukset
- Jäähdytyselementti nesteiden, kaasujen ja höyryjen liialliselta kuumenemiselta suojaamiseksi
- Suojaa painepiikeiltä ja pulsaatioilta
- Suora prosessiliitäntä paineenmittauslaitteille tai yhdessä muiden mittalaitteiden lisävarusteiden (esim. venttiilien) kanssa
Erikoisominaisuudet
- Kompakti versio soveltuu tärinäsovelluksiin
- Asiakaskohtainen venttiilien ja mittauslaitteiden yhdistelmä (kytkentä) tilauksesta
- Sallitut lämpötilat 550 °C:een [1 022 °F] asti
- Nimellispaineet 420 bariin [6 091 psi] asti
Kuvaus
DIN 16282 -standardin mukaisten vesilukkoputkien geometriat jaetaan U-muotoisiin ja trumpettimuotoisiin vesilukkoputkiin. Nämä vesilukkoputkiversiot ovat saatavana kierteitetyllä liitännällä (muodot A ja C) tai hitsausliitännällä (muodot B ja D) prosessin puolelle.
Standardisoitujen vesilukkoputkien lisäksi on saatavana liitäntöjä DIN 16282:n mukaisille NPT-kierteille ja teollisia standardivaihtoehtoja. Vesilukkoputkiin kerätään kondenssivesi, mikä estää kuuman väliaineen pääsyn paineenmittauslaitteeseen. On suositeltavaa täyttää vesilukkoputki jäähdytyserotusnesteellä ennen painelinjan käyttöönottoa.
U-muotoiset vesilukkoputket on tarkoitettu vaakasuuntaiseen painehuuhteluun; trumpettimuotoiset vesilukkoputket on tarkoitettu pystysuuntaiseen painehuuhteluun. Pituusoptimoitu kompakti muoto minimoi tärinän vaikutuksen ja suojaa painemittauslaitetta painepiikeiltä ja pulsseilta.
Sovelluksiin, joissa ei tarvita vesilukkoputkea, WIKA tarjoaa liitäntäputkia suorina tai kulmikkaina (putkikulma 90°).