Siphons et tuyaux de raccordement
Pour instruments de mesure de pression
Applications pour les syphons
- Elément de refroidissement pour la protection contre l'échauffement excessif de liquides, gaz et vapeurs
- Protection contre les pointes de pression et les pulsations
- Raccordement direct d'appareils de mesure de pression ou en combinaison avec d'autres accessoires d'instrumentation (par ex. vannes) au process
Particularités de syphons
- Version compacte adaptée aux applications vibratoires
- Combinaison de vannes et d'appareils de mesure (raccordement) sur demande selon les besoins spécifiques du client
- Températures max. jusqu'à 550 °C
- Pressions nominales jusqu'à 420 bar
Description des syphons
Les géométries des siphons selon DIN 16282 sont divisées en forme de U et en forme de trompette. Ces versions de syphon sont disponibles avec raccord fileté (formes A et C) ou à souder (formes B et D) côté process.
En plus des siphons standardisés, des raccords pour filetages NPT selon DIN 16282 et des variantes standard industrielles sont disponibles.
Du condensat est collecté à l'intérieur du siphon, ce qui empêche la pénétration de fluides chauds dans l'instrument de mesure de pression. Il est recommandé de remplir le siphon avec un liquide de refroidissement avant la mise en service de la conduite sous pression.
Les siphons en forme de U sont destinés aux prises de pression horizontales ; les siphons en forme de trompette sont destinés aux prises de pression verticales.
La forme compacte optimisée en longueur minimise l'influence des vibrations et protège l'appareil de mesure de pression des pointes de pression et des pulsations.
Pour les applications qui ne nécessitent pas de siphon, WIKA propose des tubes de raccordement de forme droite ou angulaire (coude 90°).