Type
CTI5000
Infraroodkalibrator
Geselecteerde documenten
Toepassingen
- Testen en kalibreren van contactloze temperatuurmeetinstrumenten
- Verwarmingsbron voor werklaboratoria voor de kalibratie van infraroodthermometers
- Ook geschikt voor lokale kalibratie
Bijzondere eigenschappen
- Testen van infraroodthermometers over een breed temperatuurbereik; 50 … 500 °C [122 ... 932 °F]
- Groot oppervlak van de zwarte straler (∅ 57 mm [2,24 in]) voor alle soorten pyrometers
- Boring geschikt voor een referentiesensor
- Gering gewicht en compact ontwerp
- Eenvoudige werking
Omschrijving
Richten – schieten – testen
Voor de kalibratie van infraroodthermometers boven omgevingstemperatuur is het model CTI5000 geschikt tot 500 °C [932 °F]. Dankzij zijn stabiliteit is de nieuwe draagbare infraroodkalibrator vooral geschikt voor de kalibratie van draagbare infraroodthermometers.
De zwarte straler beschikt over een grote diameter, zodat een grote verscheidenheid aan infraroodthermometers kan worden getest, welke lens ook is aangebracht. De emissiviteit ligt vast op 0,95 en de temperatuur kan geregeld worden in stappen van 0,1 °C. Om de zwarte straler te controleren bevindt zich een boorgat direct achter het oppervlak zodat de meting contactloos verricht kan worden en de kwaliteit kan worden bewaakt.