Calibrador infrarrojo
Aplicaciones
- Comprobación y calibración de instrumentos de temperatura sin contacto
- Instrumento de referencia para laboratorios industriales de calibración para la calibración de termómetros infrarrojos
- Adecuado también para aplicaciones in situ
Características
- Comprobación de termómetros infrarrojos de amplio rango de temperatura (50°C … 500°C)
- Gran superficie del radiador de cuerpo negro (57mm) para pirómetros de todo tipo
- Taladro para la introducción de una sonda de referencia
- Peso reducido y construcción compacta
- Manejo sencillo
Descripción
Apuntar - disparar - verificar
Para la calibración de termómetros de infrarrojos por encima de la temperatura ambiente, el modelo CTI5000 es adecuado hasta 500 ° C. Con su precisión y estabilidad, el nuevo calibrador infrarrojo portátil es, óptimo para la calibración de termómetros infrarrojos portátiles.
El cuerpo negro tiene un gran diámetro para comprobar una amplia gama de termómetros infrarrojos de cualquier lente.
La emisividad se fija en 0,95 y la temperatura puede ser controlada en pasos de 0,1 ° C.
Para comprobar el propio cuerpo negro, un taladro se encuentra directamente detrás de la superficie para monitorizar la calidad con mediciones de contacto.
Uso versátil
Sean termómetros infrarrojos portátiles o estacionarios, para la compobación recomendamos el nuevo calibrador CTI5000. No encuentra un calibrador más compacto que el CTI5000.