テストショット大気温度を超す赤外線温度校正器、モデルCTI5000は 500℃(932℃)まで適応 安定性を保つため、新しい携帯用赤外線温度計校正器は、特に赤外線手動温度校正器に適応しています。
黒いボディは直径が大きい為、装着されているレンズに関係なくさまざまな赤外線温度計のテストを行うことが可能です。放射率は0.95に固定されており温度は、0.1℃ずつ制御可能です。チェックを行うための黒いボディには、表面のすぐ裏側に穴があいており、接触して品質を管理することが可能です。