Calibratore ad infrarossi
Applicazioni
- Prove e taratura di strumenti di misura della temperatura senza contatto
- Fonte di calore per laboratori in loco per la taratura di termometri ad infrarossi
- Adatto anche per taratura in campo
Caratteristiche distintive
- Prove di termometri ad infrarossi in un ampio campo di temperatura; 50 … 500 °C (122 ... 932 °F)
- Ampia superficie del corpo nero (∅ 57 mm / 2,24 in) per tutti i tipi di pirometri
- Foro per una sonda campione
- Leggero e di dimensioni compatte
- Di semplice utilizzo
Altre caratteristiche
Mirare - colpire - controllare
Per la taratura di termometri ad infrarossi al di sopra della temperatura ambiente, il modello CTI5000 si adatta fino a una temperatura di 500 °C (932 °F). Grazie alla sua stabilità, il nuovo calibratore ad infrarossi portatile è particolarmente adatto per la taratura di termometri palmari ad infrarossi.
Il corpo nero presenta un diametro di grandi dimensioni, in modo che possano essere testati un'ampia gamma di termometri ad infrarossi, a prescindere dai sistemi ottici utilizzati.
L'emissività è fissata a 0,95 e la temperatura può essere controllata a intervalli di 0,1 °C.
Per controllare il corpo nero è presente un foro direttamente dietro la superficie. In questo modo, è possibile effettuare la misura a contatto e tenere sotto controllo la qualità.