Malli
CTI5000
Infrapunakalibraattori
Valitut tiedostot
Sovellukset
- Kosketuksettomien lämpötilanmittauslaitteiden testaus ja kalibrointi
- Lämmönlähde eri laitosten infrapunalämpötilamittareiden kalibrointiin
- Soveltuu myös paikalliseen kalibrointiin
Erikoisominaisuudet
- Infrapunalämpömittareiden testaus laajalla lämpötila-alueella; 50 ... 500 °C [122 ... 932 °F]
- Mustan rungon suuri pinta-ala (∅ 57 mm [2,24 tuumaa]) kaikentyyppisille pyrometreille
- Aukko vertailuanturin kiinnitykseen
- Kevyt ja pienikokoinen
- Helppokäyttöinen
Kuvaus
Tähtää - ammu - testaa
CTI5000-malli soveltuu infrapunalämpömittareiden kalibrointiin ympäristön lämpötilan yläpuolella 500 °C:een [932 °F] asti. Tämän uuden kannettavan infrapunakalibraattorin vakauden ansiosta se soveltuu erityisesti kädessä pidettävien infrapunalämpötilamittarien kalibroimiseen.
Mustan rungon halkaisija on suuri, joten laitteella voidaan testata monia erilaisia infrapunalämpötilamittareita linssityypistä riippumatta. Emissiivisyys on asetettu kiinteästi arvoon 0,95, ja lämpötila on säädettävissä 0,1 °C:n portaittain. Suoraan pinnan takana on aukko mustan kappaleen tarkastamista varten, jotta mittaus voidaan suorittaa kontaktia käyttäen ja laatua tarkkaillen.