이 고품질의 온도 스위치는 안전이 중요한 분야에 특화되어 만들어졌습니다. ISO 9001을 준수하여 제조하고 품질이 우수하기 때문에 고객은 신뢰감을 갖고 플랜트 모니터링을 할 수 있습니다.
생산 과정에서 스위치는 품질 관리 소프트웨어를 통해 모든 단계에서 추적되며, 이후 100 % 테스트가 진행됩니다.
가능한 한 유연한 작동을 보장하기 위해 온도 스위치에는 마이크로 스위치가 장착되어 있어 최대 AC 250 V, 5 A의 전기 부하를 직접 전환할 수 있습니다. PLC 애플리케이션과 같이 스위칭 전력 등급이 낮은 경우 금도금 접점이 있는 마이크로 스위치를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
측정 시스템 부품과 유연한 나선형 아무어(amour)는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이에 더해, 스냅 액션식 Belleville 스프링은 본 기기의 내진성과 안정성을 증가시켜줍니다.
TXS 온도계는 내구성이 매우 강하고 제한된 공간에서 1 % of span 보다 낮은 반복성을 갖추고 있어, 최적의 운용력을 보유하고 있습니다.