Tämä korkealaatuinen ja lujatekoinen pienoislämpötilakytkin on suunniteltu erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistustapa takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Valmistaja Cella on saanut ISO 9001-sertifikaatin. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu.Kaikki kostuvat osat on vakiona valmistettu AISI 316 -haponkestävästä teräksestä. Jokaisesta kytkinperheestä on saatavilla IP 65-, Ex-ia- tai Ex-d-mallit.
Mahdollisimman joustavan käytön takaamiseksi lämpötilakytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat sähkökuormien (maks. 5 A / AC 220 V) suorat kytkentätoiminnot. Kultalevyisillä koskettimilla varustetut, ilmatiiviisti hitsatut kytkimet voidaan valita matalammille kytkentäjännitteille, esim. PLC-sovelluksissa.Taipuisan, suojaavan AISI 316 -kierreletkunsa ansiosta TXA-lämpötilakytkinmalli on erittäin kestävä. Sen käyttöominaisuudet soveltuvat optimaalisesti kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen hyvää suojausta syöpymistä vastaan.