这种高品质的紧固耐用型温度开关专为有高安全要求的应用而研发, 不仅品质卓越而且符合ISO 9001产品制造标准,可实现可靠监控。
在生产中,开关在每个步骤都经由质量管理软件跟踪记录,而且在成品后经过了100 %的测试。
为了保证操作尽可能灵活,该温度开关配备了微动开关,可以直接开关高达5 A / AC 250 V的电气负载。对于需要较小电接点额定值的应用,比如PLC应用,可选用带镀金电接点的填充氩气的微动开关。
所有测量系统部件及柔性铠装均由不锈钢制成。此快速响应开关采用了蝶形弹簧的设计,增加了产品的稳定性和抗振性。
TXA型温度开关坚固耐用,在有限空间内仍可保持良好的运行状态,可重复性精度低于满量程的1 %。