Esses termostatos de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade dos produtos e a fabricação de acordo com a ISO 9001 garantem um monitoramento confiável de sua planta.
Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100% testados.
Para garantir uma operação o mais flexível possível, os termostatos são equipados com microinterruptores, que permitem a comutação direta de uma carga elétrica de até 250 VCA, 5 A. Para classificações de potência de comutação mais baixas, como para aplicações PLC, microinterruptores com contatos banhados a ouro podem ser selecionados como opção.
As peças do sistema de medição e a armadura espiral flexível são feitas de aço inoxidável. Além disso, o comportamento de ação rápida da mola Belleville aumenta a estabilidade e a resistência à vibração.
O termostato modelo TXA é extremamente robusto e garante ótimas características de operação em um espaço limitado com repetibilidade inferior a 1 % do span.