Данные высококачественные реле температуры разработаны специально для применения в условиях с повышенными требованиями к безопасности. Высокое качество исполнения продукции в соответствии с ISO 9001 обеспечивает надежный контроль вашего производства.
Производство переключателей контролируется программным обеспечением на каждом этапе, а после изготовления каждое реле проходит 100% тестирование.
Для обеспечения максимально гибкой эксплуатации температурные переключатели оснащены микропереключателями, благодаря которым возможно прямое включение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 5 А. Для более низких значений коммутируемой мощности, например, для применения в ПЛК, по заказу поставляются микропереключатели, заполненные аргоном, с позолоченными контактами.
Части измерительной системы и гибкое спиральное армирование выполнены из нержавеющей стали. Кроме того, за счет мгновенного включения тарельчатой пружины повышается стабильность и виброустойчивость.
Температурный переключатель модели TXA отличается чрезвычайно прочной конструкцией и за счет него обеспечиваются оптимальные рабочие характеристики в ограниченном пространстве с воспроизводимостью менее 1 % диапазона.