모델 TFT35 나사산 온도계는 -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F] 범위의 액체 및 기체 매체의 온도 측정에 사용됩니다. 최대 100 bar 의 압력에서 사용할 수 있습니다. 모든 전기 부품은 물 튀김으로부터 보호되며 진동에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 고정 나사 연결부 또는 조절식 압축 피팅이 있는 써모웰을 사용하면 공정에 직접 설치할 수 있습니다. 모든 습윤 부품과 케이스는 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
케이스와 교체 가능한 측정 인서트는 널링 너트를 사용하여 함께 나사로 고정됩니다. 이를 통해 공정에서 계측기를 제거하지 않고도 측정 인서트를 교체할 수 있습니다. 플러그 연결을 통해 송신기를 간단하게 설치할 수 있습니다. 통합 전자장치는 측정 요소의 온도에 따른 저항 신호를 선형 단위 신호로 변환합니다. 신호 출력의 경우 4 ... 20 mA 및 0 ... 10 V 를 사용할 수 있습니다.