Sonde di temperatura filettate
Con trasmettitore integrato
Applicazioni
- Costruttori di macchine, impianti e serbatoi
- Tecnologie di propulsione, idraulica
- Circuiti di riscaldamento e raffreddamento, condizionamento dell’aria
Caratteristiche distintive
- Campo di misura di -50 … +200 °C (-58 … +392 °F)
- Attacco elettrico tramite connettore a spina
- Segnale di uscita 4 … 20 mA, 0 … 10 V o 0.5 … 4.5 V
- Preconfigurato in fabbrica
- Inserto di misura intercambiabile
Descrizione
La sonda di temperatura filettata TFT35 è utilizzata per la misura di temperatura di fluidi liquidi e gassosi nella gamma compresa tra -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F).
Lo strumento può essere utilizzato con pressioni fino a 100 bar. Tutti i componenti elettrici sono protetti dagli spruzzi d’acqua e sono progettati per resistere alle vibrazioni.
Il pozzetto con attacco filettato fisso o con giunto a compressione regolabile consente l’installazione diretta del trasmettitore nel processo. Tutte le parti a contatto col fluido e la custodia sono in acciaio inox.
La custodia e l’inserto di misura intercambiabile sono avvitati insieme per mezzo di un dado zigrinato. Ciò consente la sostituzione dell’inserto di misura senza dover rimuovere lo strumento dal processo.
La semplice installazione del trasmettitore è garantita dal connettore a spina integrato.
L’elettronica integrata converte il segnale di resistenza dell’elemento di misura, dipendente dalla temperatura, in un segnale di uscita lineare. Per le uscite di segnale, sono disponibili raziometrici 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V e 0,5 ... 4,5 V.