Sensor de temperatura compacto
Aplicaciones
- Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
- Ingeniería de propulsión, hidráulica
- Circuitos de calefacción y refrigeración, tecnología del aire acondicionado
Características
- Rangos desde -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
- Conexión eléctrica mediante conector por enchufe
- Señal de salida 4 … 20 mA, 0 … 10 V ó 0,5 … 4,5 V
- Configuración en fábrica
- Unidad de medida extraíble
Descripción
El transmisor de temperatura compacto modelo TFT35 es óptimo para la medición de temperatura de medios líquidos y gaseosos en el rango -50... +200 °C (-58... +392 °F).
Puede utilizarse para presiones de hasta 100 bar. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra salpicaduras de agua y fabricados a prueba de vibraciones.
La vaina integrada con conexión roscada fija o racor deslizante permite un montaje directo al proceso. Todas las piezas en contacto con el medio así como la caja son de acero inoxidable.
La caja y la unidad extraíble están atornillados con con una tuerca moleteada. Esto permite el reemplazo del inserto de medición sin necesidad de desconectar el instrumento del proceso.
El conector integrado asegura un montaje fácil del transmisor.
Los componentes electrónicos integrados convierten la señal de resistencias en función de la temperatura del elemento sensible en una señal estándar lineal. Las señales de salida disponibles son 4... 20 mA y 0... 10 V