TFT35-mallia käytetään nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden lämpötilan mittaamiseen alueella -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. Sitä voidaan käyttää jopa 100 barin paineessa. Kaikki sähkökomponentit on suojattu roiskevedeltä ja suunniteltu kestämään tärinää. Kiinteällä kierreliitännällä tai säädettävällä puristusliitännällä varustettu suojatasku mahdollistaa suoran asennuksen prosessiin. Kaikki kostutetut osat ja myös kotelo ovat ruostumatonta terästä.
Kotelo ja vaihdettava mittauslaite ruuvataan yhteen rullamutterilla. Tämä mahdollistaa mittauslaitteen vaihdon ilman, että laitetta tarvitsee poistaa prosessista. Pistokeliitännän ansiosta lähettimen asennus on helppoa. Integroitu elektroniikka muuntaa mittauselementin lämpötilasta riippuvan vastussignaalin lineaariseksi yksikkösignaaliksi. Signaalilähtöjen osalta 4 ... 20 mA sekä 0 ... 10 V ovat käytettävissä.