Termometr gwintowany model TFT35 służy do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych w zakresie -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. Może być stosowany do ciśnień do 100 barów. Wszystkie podzespoły elektryczne są zabezpieczone przed pryskaniem wody i są odporne na wibracje. Osłona termometryczna ze stałym przyłączem gwintowanym lub regulowanym złączem zaciskowym umożliwia bezpośrednią instalację w procesie. Wszystkie części zwilżane oraz obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej.
Obudowa i wymienny wkład pomiarowy są skręcane za pomocą nakrętki radełkowanej. Umożliwia to wymianę wkładu pomiarowego bez konieczności odłączania urządzenia od procesu. Złącze wtykowe zapewnia prostą instalację przetwornika. Zintegrowany układ elektroniczny konwertuje zależny od temperatury sygnał rezystancji elementu pomiarowego na liniowy sygnał jednostkowy. Dla sygnałów wyjściowych dostępne są wartości 4 ... 20 mA oraz 0 ... 10 V.