이 온도 트랜스미터는 공정 산업에서 범용적으로 사용하도록 설계되었습니다. 상기 제품은 높은 정확도와 유도 전류 절연 기능 및 전자파 영향(Electromagnetic influences – EMI)에 뛰어난 보호력을 가지고 있습니다.
HART® 프로토콜을 통해 T32 온도 트랜스미터는 다양한 개방형 구성 도구를 사용하여 구성(상호 운용)할 수 있습니다. DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, DIN EN 60584, DIN 43710 및 고객이 사용하는 모든 종류의 센서 타입의 경우 서로 다른 입력값을 통해 온도를 정의할 수 있습니다.
두 개의 센서(이중 센서)를 통해 한 개의 센서가 작동하지 않을 경우 활성화된 센서로 자동으로 변경될 수 있게 구성이 가능합니다.
추가로 현재 작동되고 있는 센서를 감지하는 것이 가능합니다. 이와 함께 센서 1, 2의 온도차이가 사용자가 선택한 값을 초과한 경우 오류 신호를 발생하기도 합니다.
또한 T32 트랜스미터에는 측정 범위 모니터링뿐만 아니라 NAMUR NE89에 따른 센서 리드 저항 모니터링 및 센서 파손 감지 등 정교한 감독 기능이 추가로 탑재되어 있습니다. 또한 셀프 모니터링을 통해 포괄적인 사이클을 확인할 수 있습니다.
헤드 마운팅형 트랜스미터의 치수는 마운팅 공간이 확장된 B형 DIN 연결 헤드(예: WIKA 모델 BSS)와 일치합니다.
IEC 60751에 따른 레일마운팅 타입은 모든 표준 레일에 모두 설치가 가능합니다.
트랜스미터는 기본 구성으로 제공되거나 고객의 사양에 따라 구성됩니다.