Данные преобразователи разработаны как универсальные приборы для применения в различных областях промышленности. В них сочетаются высокая точность, гальваническая изоляция и превосходная защита от электромагнитного влияния.
По протоколу HART® преобразователи температуры T32 настраиваются (взаимодействуют) с помощью различных инструментов открытой конфигурации. В дополнение к различным типам датчиков, например, согласно DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 или DIN 43710 также возможно определение характеристик датчиков по спецификации заказчика путем ввода пар значений сигнала (линеаризация, определенная пользователем).
Благодаря настройке датчика с резервированием (двойной датчик), при отказе одного из датчиков автоматически происходит переключение на рабочий датчик.
Также возможна активация функции сигнализации дрейфа датчика. При этом сигнал об ошибке поступает, когда величина разницы температур между датчиком 1 и датчиком 2 превышает выбранное пользователем значение.
Преобразователи T32 также обладают различными функциональными возможностями, такими как контроль сопротивления выводов сенсора и обнаружение поломки сенсора в соответствии с NAMUR NE89, а также контроль измерительного диапазона. Кроме того, данные преобразователи обладают широким функционалом циклического самоконтроля.
Размеры преобразователя, устанавливаемого в головку, подходят для соединительных головок формы В DIN с увеличенным монтажным пространством, например, модели BSS фирмы WIKA.
Преобразователи, устанавливаемые на рейку, подходят для применения во всех стандартных реечных системах в соответствии с IEC 60715.
Преобразователи поставляются в базовой комплектации или комплектуются в соответствии с требованиями заказчика.