Transmetteur de température numérique avec protocole HART®
Montage en tête ou en rail
Applications
- Industrie du Process
- Construction de machines, d'installations techniques
Particularités
- Version SIL certifiée par le TÜV pour l'équipement de protection développé selon IEC 61508 (en option)
- Fonctionnement dans les applications de sécurité avec SIL 2 (appareil unique) et SIL 3 (configuration redondante)
- Universel pour le raccordement de 1 ou 2 capteur(s)
- Sonde à résistance, capteur à résistance
- Thermocouple, capteur mV
- Potentiomètre - Emission de signaux selon NAMUR NE43, détection de rupture du capteur selon NE89, CEM conformément à NE21
Description
Ces transmetteurs de température sont conçus pour un usage universel dans l'industrie du process. Ils offrent une grande précision, une isolation galvanique et une excellente protection contre les influences électromagnétiques (EMI). Grâce au protocole HART®, les transmetteurs de température T32 sont configurables (interopérabilité) avec bon nombre d'outils de configuration. Outre les différents capteurs en accord avec les normes DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 ou DIN 43710, il est également possible de définir les caractéristiques d’un capteur spécifique au client par la saisie de paires de valeurs (linéarisation définie par le client).
Grâce à la configuration redondante d'un capteur (double capteur), le capteur qui fonctionne correctement sera automatiquement commuté en cas d'un dysfonctionnement.
Par ailleurs, il est également possible d'activer la détection de la dérive du capteur. Avec cette option, un signal d'erreur est émis lorsque l'amplitude de la différence entre le capteur 1 et le capteur 2 dépasse la valeur définie par l'utilisateur.
Le transmetteur T32 est également doté d'une fonction de supervision sophistiquée supplémentaire telle que la surveillance de la résistance du câble du capteur et la détection de rupture du capteur conformément à NAMUR NE89 ainsi que d'une surveillance de l'étendue de mesure. De plus, ce transmetteur est doté d'une fonction d'autosurveillance cyclique intégrale.
Les dimensions du transmetteur monté sur tête correspondent aux têtes de connexion DIN de forme B avec un espace de montage accru, par ex. WIKA type BSS.
Les transmetteurs montés sur rail peuvent être utilisés pour tous les systèmes de rack standard conformément à la norme IEC 60715.
Les transmetteurs sont livrés avec une configuration de base ou configurés selon les souhaits du client.