Cyfrowy przetwornik temperatury
Z protokołem HART®, wersja montowana na głowicy i na szynie
Zastosowanie
- Przemysł przetwórczy
- Budowa maszyn i konstrukcja instalacji
Specjalne właściwości
- Wersja SIL z certyfikatem TÜV dla systemów zabezpieczeń opracowanych zgodnie z normą IEC 61508 (opcja)
- Działanie w aplikacjach bezpieczeństwa SIL2 (pojedynczy przyrząd) i SIL3 (konfiguracja redundantna)
- Możliwość konfiguracji z niemal wszystkimi narzędziami programowymi i sprzętowymi
- Uniwersalne podłączanie 1 lub 2 czujników
- Termometr oporowy, czujnik oporowy
- Termopara, czujnik mV
- Potencjometr
- Sygnalizacja zgodna z NAMUR NE43, wykrywanie uszkodzeń czujników zgodne z NE89, EMC zgodne z NE21 >
Opis
Te przetworniki temperatury są przeznaczone do uniwersalnego stosowania w przemyśle procesowym. Charakteryzują się one wysoką dokładnością, izolacją galwaniczną i doskonałą odpornością na zaburzenia elektromagnetyczne (EMI).
Przetworniki temperatury T32 można konfigurować (interoperacyjnie) za pomocą różnych otwartych narzędzi konfiguracyjnych z wykorzystaniem protokołu HART®. Ze względu na różne typy czujników, np. czujniki zgodne z normą DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 lub DIN 43710, możliwa jest indywidualna konfiguracja charakterystyki za pomocą par wartości (linearyzacja definiowana przez użytkownika).
Dzięki konfiguracji czujnika z redundancją (czujnik podwójny), w razie awarii jednego czujnika następuje automatyczne przełączenie na sprawny czujnik.
Ponadto, możliwa jest aktywacja wykrywania dryfu czujnika. Funkcja ta sygnalizuje błąd, jeżeli różnica temperatur między czujnikiem 1 i czujnikiem 2 przekroczy wartość ustawioną przez użytkownika.
Przetworniki T32 posiadają też dodatkowe zaawansowane funkcje nadzorcze, jak monitorowanie rezystancji przewodów czujnika i detekcja awarii czujnika zgodnie z NAMUR NE89 oraz monitorowanie zakresu pomiarowego. Co więcej, nadajniki te posiadają wszechstronną funkcję cyklicznego samokontroli.
Wymiary przetworników montowanych na główce odpowiadają formie B główek przyłączeniowych DIN z rozszerzoną przestrzenią montażową, np. model WIKA BSS.
Przetworniki montowane na szynie nadają się do stosowania we wszystkich standardowych systemach szynowych zgodnie z normą IEC 60715.
Przetworniki są dostarczane z podstawową konfiguracją bądź z konfiguracją wg specyfikacji klienta.