Transmisor digital de temperatura con protocolo HART®
Versión cabezal o versión carril
Aplicaciones
- Industria de proceso
- Construcción de máquinas e instalaciones
Características
- Versión SIL certificada por el TÜV, desarrollada según EC 61508 para dispositivos de protección (opcional)
- Puede configurarse con cualquier herramienta libre de software y hardware
- Universal para conexión de 1 ó 2 sensores
- Termorresistencia / sensor de resistencia
- Termopar / Sensor mV
- Potenciómetro - Señalización según NAMUR NE 43, NE 89 monitorización de rotura de sensor conforme a NE89, CEM conforme a NE21
Descripción
Estos transmisores de temperatura están diseñados para el uso universal en la técnica de procesos. Son muy precisos, con aislamiento galvánico, y muy resistentes a influencias electromagnéticas. Mediante el protocolo HART® es posible configurar (interoperar) los transmisores de temperatura T32 con una multitud de herramientas de configuración libremente accesibles. Además de los diversos tipos de sensores, como por ejemplo sensores según DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 o DIN 43710, pueden definirse también curvas características especificadas por el cliente introduciendo pares de valores (linealización del usuario).
Mediante la configuración para un sensor con redundancia (sensor doble), en caso de fallo de un sensor se conmuta inmediatamente al sensor que sigue funcionando.
Además, existe la posibilidad de detección de deriva del sensor. De esa manera se señaliza un error si la diferencia de temperatura entre sensor 1 y sensor 2 es mayor que el valor definido por el usuario.
Los transmisores T32 cuentan también con sofisticadas funcionalidades adicionales de control, como el control de las resistencias de los conductores del sensor, monitorización de ruptura de sensor conforme a NAMUR NE89, así como la monitorización del rango de medida. Por otra parte, dichos transmisores ejecutan numerosas funciones cíclicas de autocontrol.
Las dimensiones de los transmisores de cabezal están adaptadas a los cabezales de conexión DIN de forma B con zona de montaje extendida, por ejemplo WIKA modelo BSS.
Los transmisores de carril son apropiados para cada carril estándar según IEC 60715.
Los transmisores se entregan con una configuración básica o según las exigencias del cliente.