PG23HP-P 부르동 튜브 압력계는 최대 6,000 bar 의 고압 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 모델입니다. 따라서 이 정도의 압력을 안정적으로 표시할 수 있는 전 세계 몇 안 되는 압력계 중 하나입니다.
이 압력 게이지의 일반적인 측정 지점은 워터젯 절단, 고압 세척 및 테스트 벤치 건설에서 찾을 수 있습니다.
WIKA는 새로운 DIN 16001 고압 표준의 요구 사항에 따라 "S3" 안전 버전으로 모델 PG23HP-P를 제조하고 인증합니다. 안전 버전은 라미네이트 안전 유리, 측정 시스템과 다이얼 사이의 단단한 배플 벽, 블로우 아웃 백으로 구성되어 있습니다.
고장 시 미디어나 구성품은 기기 뒷면을 통해서만 배출할 수 있으므로 전면에서 작업자를 보호할 수 있습니다. 고품질 스테인리스 스틸과 니켈 기반 합금을 사용한 PG23HP-P 모델은 뛰어난 부하 주기 안정성과 긴 사용 수명을 자랑합니다. 이 기기는 정적 및 동적 압력 프로파일 모두에서 사양 내에서 안정적으로 작동합니다.
PG23HP-P 모델의 표준 정확도는 1.0%입니다. 최대 0 ... 4,000 bar 까지의 눈금 범위의 경우, 0.6 % 의 향상된 표시 정확도를 옵션으로 사용할 수 있습니다.
다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.