Manometr z rurką Bourdona model PG23HP-P został zaprojektowany specjalnie do zastosowań wysokociśnieniowych do 6 000 bar. Dzięki temu jest to jeden z niewielu manometrów dostępnych na świecie, który może niezawodnie wyświetlać ciśnienia tego rzędu wielkości.
Typowe punkty pomiarowe dla tego manometru można znaleźć podczas cięcia strumieniem wody, czyszczenia wysokociśnieniowego i budowy stanowisk testowych.
WIKA produkuje i kwalifikuje model PG23HP-P zgodnie z wymaganiami nowej normy wysokociśnieniowej DIN 16001 w wersji bezpiecznej "S3". Wersja bezpieczna składa się z laminowanego szkła bezpiecznego, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz wydmuchiwanego tyłu. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu urządzenia.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali nierdzewnej i stopów na bazie niklu, model PG23HP-P charakteryzuje się doskonałą stabilnością cyklu obciążenia i długą żywotnością. Urządzenie działa niezawodnie zgodnie ze specyfikacją zarówno przy statycznych, jak i dynamicznych profilach ciśnienia. Standardowa dokładność modelu PG23HP-P wynosi 1,0 %. Dla zakresów pomiarowych do 0 ... 4 000 bar, urządzenie jest opcjonalnie dostępne z ulepszoną dokładnością wskazań wynoszącą 0,6 %. Odporność na wstrząsy i wibracje można zwiększyć dzięki opcjonalnemu wypełnieniu obudowy.