O manômetro com tubo Bourdon modelo PG23HP-P foi projetado especificamente para aplicações de alta pressão de até 6.000 bar. Isto o torna um dos poucos manômetros disponíveis em todo o mundo que pode exibir de forma confiável pressões desta ordem de grandeza.
Os pontos de medição típicos para este manômetro podem ser encontrados em corte por jato de água, limpeza de alta pressão e construção de bancada de teste.
A WIKA fabrica e qualifica o modelo PG23HP-P de acordo com os requisitos da nova norma de alta pressão DIN 16001 na versão de segurança "S3". A versão de segurança é composta de vidro laminado de segurança, uma sólida parede defletora entre o sistema de medição e o mostrador e uma parte traseira destacável. Em caso de falha, o operador fica protegido na parte frontal, pois a mídia ou os componentes só podem ser ejetados pela parte traseira do instrumento.
Através do uso de aço inoxidável de alta qualidade e ligas à base de níquel, o modelo PG23HP-P apresenta excelente estabilidade do ciclo de carga e longa vida útil. O instrumento funciona de forma confiável dentro das especificações com perfis de pressão estática e dinâmica. A precisão padrão do modelo PG23HP-P é de 1,0 %. Para faixas de escala de até 0 a 4.000 bar, inclusive, o instrumento está opcionalmente disponível com uma precisão de indicação aprimorada de 0,6 %. A resistência a choques e vibrações pode ser aumentada pelo enchimento opcional da caixa.