Манометр с трубкой Бурдона модели PG23HP-P разработан специально для работы в условиях высокого давления до 6 000 бар. Благодаря чему он является одним из немногих поставляемых по всему миру манометров, способных надежно обеспечивать индикацию давления такой величины.
Типичные точки измерения для этого манометра можно найти в области водоструйной резки, очистки под высоким давлением и строительства испытательных стендов.
WIKA производит и сертифицирует модель PG23HP-P в соответствии с требованиями нового стандарта высокого давления DIN 16001 в безопасной версии "S3". Безопасное исполнение отличается наличием многослойного защитного стекла, цельной перегородкой между измерительной системой и циферблатом, а также задней стенкой, выдавливаемой при превышении давления.
В случае аварии оператор защищен с передней стороны, так как выброс среды или компонентов возможен только через заднюю стенку корпуса прибора. Благодаря применению высококачественной нержавеющей стали и сплавов на основе никеля, модель PG23HP-P отличается превосходной стабильностью циклов нагрузки и длительным сроком службы. Прибор демонстрирует надежность в пределах спецификации при статических и динамических профилях давления.
Стандартный показатель точности модели PG23HP-P составляет 1,0 %. Для диапазонов измерения до 0 – 4 000 бар по отдельному заказу поставляется прибор с повышенной точностью индикации 0,6 %.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.