Het type PG23HP-P buisveermanometer is speciaal ontworpen voor hogedruktoepassingen tot 6.000 bar. Dit maakt het tot een van de weinige manometers ter wereld die betrouwbaar druk van deze grootte kan weergeven.
Typische meetpunten voor deze manometer zijn waterstraalsnijden, hogedrukreinigen en testbankconstructie.
WIKA produceert en kwalificeert het type PG23HP-P in overeenstemming met de eisen van de nieuwe DIN 16001 hogedruknorm in de “S3” veiligheidsuitvoering. De veiligheidsuitvoering is gemaakt van breukveilig gelamineerd veiligheidsglas, een onbreekbare scheidingswand tussen meetsysteem en wijzerplaat en een uitblaasbare achterwand. Voor het apparaat staand personeel wordt in geval van een storing beschermd, omdat procesmedia of componenten uitsluitend via de achterzijde van het instrument worden uitgeblazen.
Door het gebruik van hoogwaardig roestvrij staal en op nikkel gebaseerde legeringen beschikt het type PG23HP-P over uitstekende laadcyclusstabiliteit en een lange levensduur. Het instrument werkt betrouwbaar binnen de specificatie met zowel statische als dynamische drukprofielen. De standaard nauwkeurigheid van het type PG23HP-P is 1,0 %. Voor schaalbereiken tot en met 0 ... 4.000 bar, het instrument is optioneel verkrijgbaar met een verbeterde indicatienauwkeurigheid van 0,6 %. De weerstand tegen schokken en trillingen kan worden verhoogd door de optionele vulling van de behuizing.