배관 밸브는 플로팅 볼 디자인과 전체 또는 축소 보어로 제공됩니다.
배관 볼 밸브는 공정 산업의 요구 사항, 특히 천연 가스 및 공격적인 매체 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
모델 PBV-FSx 밸브는 프로세스 격리 또는 압력 태핑에 사용됩니다. 컴팩트한 디자인으로 하나 또는 두 개의 차단 밸브와 환기 밸브가 통합되어 있습니다.
이를 통해 볼 밸브와 니들 밸브의 배열을 단일 또는 이중 블록 앤 블리드 구성으로 사용할 수 있습니다.
밸브 본체의 밸브 시트 설계는 높은 내구성과 견고성을 보장합니다. 이 밸브는 ISO 15848-1, 클래스 B에 따른 비산 배출 요건을 충족하며 API 607에 따라 화재 안전에 대한 형식 테스트를 거쳤습니다.
내부 부품의 초정밀 가공으로 고압에서도 밸브 조작 없이 장시간 작동해도 매우 부드럽고 정밀하게 작동할 수 있습니다. 또한 표면 마감 처리로 부식성 매체에 의한 부식을 최소화하고 청소가 더 쉬워졌습니다.