Трубопроводный клапан, раздельная конструкция корпуса
1- и 2-вентильный запорно-стравливающий блок
Применения
- Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, электростанции, водоснабжение / очистка сточных вод, судостроение
- Перекрытие и сброс давления природного газа, нефти и химических веществ в ходе технологического процесса
- Подключение трубопроводных систем и оборудования
- Технологический разъем для подключения измерительных приборов
Особенности
- Благодаря высококачественной машинной обработке обеспечивается плавность хода и низкий износ при низком рабочем моменте
- За счет компактной сборки достигается экономия веса и пространства, сокращаются пути утечки и обеспечивается простота обслуживания
- Соответствует требованиям в отношении неконтролируемых выбросов согласно ISO 15848-1, классу герметичности B
- Данный тип прошел испытания на пожаробезопасность в соответствии с API 607
- Комбинация клапанов и измерительных приборов с учетом требований заказчика (готовое блочное решение) по запросу
Описание
Трубопроводный клапан поставляется с плавающим шаром, с полноразмерным или уменьшенным отверстием.
Трубопроводный клапан разработан с учетом требований перерабатывающей промышленности, в особенности для работы с природным газом и агрессивными жидкостями.
Клапаны модели PBV-FS используются для перекрытия технологического процесса или отбора давления. В компактной конструкции предусмотрены один или два отсекающих клапана и клапан для сброса давления. Благодаря чему возможно применение шаровых и игольчатых вентилей в конфигурации с 1- или 2-вентильным запорно-стравливающим блоком.
За счет исполнения седла в корпусе клапана обеспечивается высокая прочность и герметичность. Данный клапан соответствует требованиям в отношении неконтролируемых выбросов согласно ISO 15848-1, классу герметичности B и прошел типовые испытания на пожаробезопасность в соответствии с API 607.
За счет высококачественной машинной обработки внутренних деталей обеспечивается очень плавная и высокоточная работа даже при высоких значениях давления и после длительных периодов простоя клапана. Благодаря обработке поверхности обеспечивается минимизация коррозии при воздействии агрессивных сред и упрощается очистка.