Valvola a sfera piping, design split body
Valvola di singolo o doppio blocco e sfiato
Applicazioni
- Industrie oil & gas, chimica e petrolchimica, generazione di energia, acque/acque reflue, cantieristica navale
- Controllo della portata di gas naturale, olio e sostanze chimiche in un processo
- Connessione di sistemi piping e apparecchiature
- Interfaccia di processo con le installazioni di strumenti di misura
Caratteristiche distintive
- Lavorazione ad alta qualità che garantisce un funzionamento regolare con bassa coppia e bassa usura
- possibilità di perdite patto per un'installazione più leggera e poco ingombrante, con minori percorsi di fuga e una manutenzione più semplice
- Soddisfa i requisiti per le fugitive emission in accordo alla norma ISO 15848-1, Classe B
- Testato per la sicurezza antincendio in conformità alla norma API 607
- Combinazione di valvole e strumenti (soluzione hook-up) su specifica del cliente a richiesta
Descrizione
La valvola piping è disponibile in versione a sfera flottante e con foro di passaggio pieno o ridotto.
La valvola a sfera piping è stata progettata per soddisfare i requisiti dell'industria di processo, in particolare per applicazioni con gas naturale e sostanze aggressive.
Le valvole PBV-FSx sono utilizzate per l'isolamento del processo o per la presa di pressione. Il design compatto integra una o due valvole di intercettazione e una valvola di sfiato.
Ciò consente di utilizzare una disposizione di valvole a sfera e a spillo in configurazione singola o doppia.
Il design della sede del corpo valvola garantisce un'elevata durata e tenuta. Questa valvola soddisfa i requisiti per le fugitive emission secondo la norma ISO 15848-1, Classe B ed è testata per la sicurezza antincendio secondo la norma API 607.
La finitura elevata delle parti interne consente un funzionamento molto regolare e preciso, anche ad alte pressioni e dopo lunghi periodi senza funzionamento della valvola. La finitura superficiale, inoltre, riduce al minimo la corrosione con fluidi aggressivi e ne facilita la pulizia.