Válvula de bola para tuberías, versión split body
Válvula de bloqueo y purga simple o doble
Aplicaciones
- Industria del petróleo y del gas, industria química y petroquímica, centrales eléctricas, gestión del agua y de aguas residuales, construcción naval
- Control del flujo de gas natural, petróleo y productos químicos en un proceso
- Conexión de sistemas de tuberías y equipos
- Interfaz del proceso con las instalaciones de los instrumentos de medición
Características
- El mecanizado de alta calidad garantiza un funcionamiento suave con un bajo par y poco desgaste
- Montaje compacto para una instalación más ligera y que ahorra espacio, con menos vías de fuga y un mantenimiento más sencillo
- Cumple con los requisitos de emisiones fugitivas según la norma ISO 15848-1, Clase B
- Ensayo de tipo para la seguridad contra incendios según API 607
- Combinación de válvulas e instrumentos de medición según especificaciones del cliente (hook up de instrumentos), a petición
Descripción
La válvula de tubería está disponible en diseño de bola flotante y con paso total o reducido.
La válvula de bola de tubería ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de la industria de procesos. Es especialmente adecuada para aplicaciones con gas natural y en medios agresivos.
Las válvulas modelo PBV-FSx se utilizan para el aislamiento del proceso o la toma de presión. El diseño compacto integra una o dos válvulas de cierre y una válvula de ventilación.
Esto permite utilizar una disposición de válvulas de bola y válvulas de aguja en configuración simple o doble de bloqueo y purgado.
El diseño del asiento de la válvula y las juntas redundantes garantizan una larga vida útil y una alta estanqueidad. Esta válvula cumple los requisitos de emisiones fugitivas según la norma ISO 15848-1, Clase B, y ha sido sometida a pruebas de seguridad contra incendios según la norma API 607.
El mecanizado de precisión de las partes internas permite un funcionamiento muy suave y preciso, incluso en aplicaciones con elevadas presiones y tras largos intervalos sin operación de la válvula. El acabado de la superficie también minimiza la corrosión en medios agresivos y facilita la limpieza.