Válvula de esfera de tubulação, design de corpo dividido
Válvula de bloqueio e alívio simples ou duplo
Aplicações
- Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, usinas de energia, água e águas residuais, construção naval
- Controle de fluxo de gás natural, petróleo e produtos químicos em um processo
- Conexão de sistemas e equipamentos de tubulação
- Interface de processo para instalações de instrumentos de medição
Características especiais
- Usinagem de alta qualidade garante operação suave com baixo torque e baixo desgaste
- Conjunto compacto para uma instalação mais leve e com economia de espaço, com menos caminhos de vazamento e manutenção mais fácil
- Atende aos requisitos de emissões fugitivas da ISO 15848-1, classe B
- Tipo testado para segurança contra incêndio de acordo com API 607
- Combinação de válvulas e instrumentos de medição específica do cliente (conexão de instrumentos) mediante solicitação
Descrição
A válvula de tubulação está disponível em design de esfera flutuante e com diâmetro total ou reduzido.
A válvula de esfera para tubulação foi projetada para atender aos requisitos da indústria de processos, especialmente para aplicações de gás natural e meios agressivos.
As válvulas modelo PBV-FSx são usadas para isolamento de processo ou tomada de pressão. O design compacto integra uma ou duas válvulas de corte e uma válvula de ventilação.
Isso permite usar um arranjo de válvulas esfera e válvulas agulha em configuração de bloqueio e sangria simples ou duplo.
O design da sede da válvula do corpo da válvula garante alta durabilidade e estanqueidade. Esta válvula atende aos requisitos de emissão fugitiva da ISO 15848-1, classe B e é testada quanto ao tipo de segurança contra incêndio de acordo com a API 607.
A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula. O acabamento superficial também minimiza a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.