휴대용 서비스 장비 시리즈
모델 GWS-10 가스 실린더 저울은 휴대용 서비스 장비 시리즈의 모듈 중 하나입니다. 해당 시리즈의 모듈은 다음과 같습니다.
- 휴대용 SF6 필터 장치, 모델 GPF-10
- 휴대용 SF6 가스 실린더 저울, 모델 GWS-10
GWS-10 모델은 폴딩(접이식) 저울 프레임, 디지털 디스플레이, 로드셀로 구성된 정밀 계량 시스템입니다. 낮은 플랫폼 높이 덕분에 무거운 가스 실린더도 큰 힘을 들이지 않고 저울 위에 올릴 수 있습니다.
기능적 디자인
이 제품은 간편한 조작, 견고함, 정밀성을 결합한 설계를 갖추고 있습니다. 접이식 가스 실린더 저울은 가벼워 이동이 용이하며 공간을 절약하여 보관할 수 있습니다. 또한, 저울 프레임의 고정 체인이 가스 실린더의 안정성을 더욱 높여 줍니다.
충전된 가스량 측정
충전 과정에서 고정밀 계량 기술을 통해 가스 충전량을 최대 ±30 g의 정확도로 측정할 수 있습니다. 디스플레이의 용기 무게(타레) 기능을 활용하면 정확한 충전량을 확인할 수 있습니다.
가스 실린더의 가스 충전량 확인
가스 실린더에는 타레 무게(용기 자체의 무게) 가 표시되어 있습니다. GWS-10을 사용하면 충전된 실린더의 총 무게를 측정할 수 있으며, 총 무게에서 타레 무게를 빼면 순수한 가스의 무게를 산출할 수 있습니다.