ポータブルSF6充填シリーズ
モデルGWS-10は、ガスボンベの重量を計測するポータブルSF6充填シリーズの製品です。 本シリーズのラインナップ:
- ポータブルSF6ガスフィルターユニット モデルGPF-10
- FIRSTSPIRIT_LINKポータブルSF6ガスボンベ重量計 モデルGWS-10
モデルGWS-10は、ガスボンベ用重量計です。高精度のロードセル、デジタル表示計、堅牢なガスボンベを固定するフレームで構成されています。ボンベを乗せるプラットフォームが低い位置にあるため、ボンベの移動も簡単です。
機能的デザイン
本製品は、使いやすさ、堅牢性、高精度な設計となっております。本製品は軽量でコンパクトです。持ち運びが可能であり場所をとらず保管できます。フレームにはガスボンベを固定するためのチェーンがあり、ボンベを固定します。 ガスの充填量
本製品は±30gの高精度で重量の計測が可能であるため、充填プロセス中のボンベ重量の変化を計測することによりSF6ガスの充填量を求めることができます。ディスプレイのtare機能により、ボンベ自体の重量を除く充填した重量を読むことができます。 ガスボンベへの充填
ガスボンベの風袋重量が表示されます。GWS-10は、ガスボンベに充填されたSF6の重量を計測することができます。実際のSF6ガスの重量は、ガスボンベ全体の重量から風袋重量を差し引くことで求められます。