Переносные весы для баллонов с SF6
Применения
- Контроль массы газа во время заправки или откачки SF6
- Учет складских запасов газа в баллонах
- Входной контроль газовых баллонов
Особенности:
- Высокая точность взвешивания: ± 30 г
- Степень защиты IP 65
- Эргономичная, компактная и легкая конструкция
- Складная рама весов изготовлена из высококачественной оцинкованной стали
- Простота в обращении благодаря малому весу платформы
Описание
Серия портативного сервисного оборудования
Модель GWS-10 представляет собой весы для газовых баллонов из серии портативного сервисного оборудования. Модели из серии:
- Переносная фильтровальная установка для SF6 модели GPF-10
- Переносные весы для баллонов с SF6 модели GWS-10
Весы для газовых баллонов модели GWS-10 представляют собой высокоточную взвешивающую систему, состоящую из складной рамы, цифрового дисплея и весового датчика. Благодаря малой высоте платформы возможно размещение даже тяжелых газовых баллонов на весах без применения больших усилий.
Функциональная концепция
Настоящий продукт сочетает в себе простоту управления, прочность конструкции и точность взвешивания. Складные весы для газовых баллонов отличаются малым весом и занимают мало места при транспортировке и хранении. Устойчивость газового баллона обеспечивается за счет фиксирующей цепи на раме весов.
Учет количества газа при заправке
В процессе заправки количество газа определяется высокоточной технологией взвешивания с погрешностью измерения до ± 30 г. Тарировочная функция дисплея гарантирует точное показание заправленной массы.
Заправка баллонов газом
Вес тары (пустого баллона) указан на самом баллоне. Весы модели GWS-10 могут использоваться для измерения общего веса полного баллона. Вес газа нетто определяется путем вычитания веса тары из веса баллона, заправленного газом.