Kannettava SF6-kaasupullovaaka
Sovellukset
- SF6-kaasun täytön ja tyhjennyksen valvonta
- Kaasupullojen inventaario
- Toimitettavien kaasupullojen tarkastus
>
Erikoisominaisuudet
- Erinomainen tarkkuus: ±30 g
- Suojausluokka IP 65
- Ergonominen, kevyt ja kompakti malli
- Kokoon taitettava punnitusrunko korkealaatuista galvanisoitua terästä
- Helppo käsitellä matalan alustan ansiosta
>
Kuvaus
Kannettava huoltolaitesarja
GWS-10-mallinen kaasupullovaaka on kannettavan huoltolaitesarjan yksi moduuli. Sarjan moduulit:
- kannettava SF6-suodatinyksikkö, malli GPF-10
- kannettava SF6-kaasupullovaaka, malli GWS-10
GWS-10-mallinen kaasupullovaaka on tarkka punnitusjärjestelmä, joka koostuu kokoon taitettavasta punnitusrungosta, digitaalinäytöstä ja punnitusanturista. Alustan mataluuden ansiosta raskaat kaasupullot on helppo nostaa vaa'alle.
Käytännöllinen malli
Laitemallissa yhdistyvät helppokäyttöisyys, lujatekoisuus ja tarkkuus. Kokoontaitettava kaasupullovaaka on kevyt, ja sitä voidaan kuljettaa ja säilyttää pienessä tilassa. Vaa'an rungossa oleva kiinnitysketju lisää kaasupullojen vakautta. Kaasun täyttömäärä
Täyttöprosessin aikana erittäin tarkka punnitustekniikka määrittää täytettävän kaasun määrän jopa ±30 gramman tarkkuudella. Näytön taaraustoiminto mahdollistaa täyttöpainon tarkan lukeman. Kaasupullojen täyttömäärä
Kaasupullon taarapaino on ilmoitettu pullon kyljessä. GWS-10-mallia voidaan käyttää täytetyn pullon kokonaispainon määrittämiseen. Kaasun nettopaino saadaan vähentämällä taarapaino mitatusta kokonaispainosta.