어플리케이션의 다양성
FLC-608 하이브리드 신호 변환기 모델은 다양한 버전으로 제공되며 전원 공급 네트워크에 액세스할 수 없는 원격 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
데이터 보안
통합 EEPROM 메모리("전기적으로 지울 수 있는 프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리")는 높은 데이터 보안을 보장합니다. 최대 200,000개의 데이터 세트를 저장할 수 있습니다. 제공된 소프트웨어를 사용하면, FLC-608 모델이 IrCOM 또는 Modbus RS-485 인터페이스를 통해 PC, 노트북 또는 모바일 기기와 통신할 수 있으며, 신호 변환기를 프로그래밍하고 측정값을 관리 및 다운로드할 수 있습니다.
단계별 비밀번호 시스템은 권한이 부여된 사용자만 데이터에 액세스할 수 있도록 보장합니다.
추가 모듈
사용 가능한 압력 및 온도 판독 모듈과 옵션으로 제공되는 HART® 프로토콜을 통해 전자식 유량계용 신호 변환기를 사용하여 유량, 압력 및 온도의 프로세스 파라미터를 모니터링할 수 있습니다.
하나의 계측기에 측정값을 기록하면 추가 계측기의 설치, 프로그래밍 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.