Convertisseur de signal hybride
Pour les débitmètres magnéto-inductifs
Applications
- Eau et eaux usées
- Industrie chimique
- Industrie de la pâte à papier et du papier
- Systèmes de détection des fuites
- Applications sans alimentation électrique disponible
Particularités
- Alimentation secteur, batterie ou alimentation combinée secteur et batterie/panneau solaire
- Protocole HART® et module pour la lecture de la pression et de la température disponibles
Description
Polyvalent dans ses applications
Le convertisseur de signaux hybride modèle FLC-608 est disponible en plusieurs versions et peut également être utilisé dans des applications distantes qui ne disposent pas de câblage réseau électrique.
Sécurité des données
La mémoire EEPROM ("electrically erasable programmable read-only memory") intégrée garantit une sécurité élevée des données. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 200 000 ensembles de données.
Avec le logiciel fourni, le convertisseur de signal modèle FLC-608 peut communiquer via l'interface IrCOM ou Modbus RS-485 avec un PC, un ordinateur portable ou un appareil mobile pour la programmation et pour gérer et télécharger les valeurs mesurées.
Un système de mot de passe à plusieurs niveaux garantit l'accès aux données aux seuls utilisateurs autorisés.
Modules supplémentaires
Avec les modules de lecture de pression et de température disponibles et le protocole HART® optionnel, le convertisseur pour débitmètres électromagnétiques peut être utilisé pour surveiller les paramètres de procédé que sont le débit, la pression et la température.
L'enregistrement des valeurs mesurées dans un seul instrument permet d'économiser les coûts d'installation, de programmation et de maintenance d'autres instruments de mesure.