Veelzijdig in toepassing
De hybride signaalomvormer van het type FLC-608 is verkrijgbaar in vele versies en kan bovendien worden gebruikt in externe toepassingen die geen toegang hebben tot het elektriciteitsnet.
Gegevensbeveiliging
Het geïntegreerde EEPROM-memory (“electrically erasable programmable read-only memory”) garandeert hoge gegevensbeveiliging. Er kunnen tot 200.000 datareeksen worden opgeslagen. Met de meegeleverde software kan de FLC-608 via IrCOM of Modbus RS-485 interface communiceren met een pc, laptop of mobiel toestel om de signaalomvormer te programmeren en meetwaarden te beheren en te downloaden.
Een wachtwoord met meerdere niveaus garandeert dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de gegevens.
Extra modules
Met de beschikbare druk- en temperatuuruitleesmodules en het optionele HART® protocol kan de signaalomzetter voor elektromagnetische debietmeters worden gebruikt om de procesparameters debiet, druk en temperatuur te bewaken.
Het vastleggen van de meetwaarden in één instrument bespaart de kosten van installatie, programmering en onderhoud van andere meetinstrumenten.