用于电磁流量计
应用广泛FLC-608型混合信号转换器提供多种版本可选,也适用于无法连接供电网络的远程应用。
数据安全集成式EEPROM存储器(“电可擦除可编程只读存储器”)确保了高数据安全性。至多可以保存200,000个数据集。使用随附的软件,FLC-608型仪表可通过IrCOM或Modbus RS-485接口与PC、笔记本电脑或移动设备进行通信,以对信号转换器进行编程,并管理和下载测量值。
多级密码系统可保证仅授权用户能够访问数据。
附加模块该产品具有压力和温度读数的模块,并且提供HART® 协议可选,适用于监测流量、压力和温度的过程参数。
在一台流量计中即可完成测量值的记录,可以省去额外仪表的安装、编程和维护成本。