Numerosas aplicaciones
El convertidor de señal híbrido modelo FLC-608 está disponible en muchas versiones y también puede utilizarse en aplicaciones remotas que no tienen acceso a la red de alimentación.
Seguridad de los datos
La memoria EEPROM integrada ("electrically erasable programmable read-only memory") garantiza una alta seguridad de los datos. Se pueden guardar hasta 200.000 conjuntos de datos. Con el software suministrado, el modelo FLC-608 puede comunicarse a través de la interfaz IrCOM o Modbus RS-485 con un PC, un portátil o un dispositivo móvil para programar el convertidor de señal y gestionar y descargar los valores medidos.
Un sistema de contraseñas de varios niveles garantiza el acceso a los datos
para usuarios autorizados.
Módulos adicionales
Con los módulos de lectura de presión y temperatura disponibles y el protocolo HART® opcional, el convertidor de señal para medidores de caudal magnético-inductivos puede utilizarse para supervisar los parámetros de proceso de caudal, presión y temperatura.
El registro de los valores medidos en un solo instrumento ahorra los costes de instalación, programación y mantenimiento de otros instrumentos de medición.