증폭기가 통합된 와이어 로프 힘 변환기는 최대 30 t 의 측정 범위와 8 ... 44 mm의 와이어 로프 직경을 측정하도록 설계되었습니다. 44 mm까지 측정할 수 있습니다. Ex 버전도 사용할 수 있습니다.
기존 호이스트 또는 크레인 시스템에 과부하 보호 기능을 추가하려면 이 힘 변환기가 가장 먼저 선택됩니다. 따라서 기계의 설계 변경과 정적 계산이 필요하지 않습니다.
이 와이어 로프 힘 변환기의 임무는 로프 힘을 견고하고 정밀하게 모니터링하는 것입니다. 이를 위한 전제 조건은 고정된 로프에서 측정이 이루어지기 때문에 로프 앵커 포인트가 있어야 합니다. 이를 위해 트랜스듀서를 완전히 설치한 후 몇 가지 간단한 단계를 거쳐 로프에 고정합니다. 시스템 솔루션으로 전자 장치에 과부하를 주는 것도 가능합니다.