アンプ内蔵のワイヤーロープ荷重計は、最大30 tの測定範囲と8 ...44 mmのワイヤーロープ直径用に設計されています。また、Exバージョンも提供されています。
既存のホイストまたはクレーンシステムに過負荷保護を実装する場合、この荷重計が最初の選択肢となります。機械の設計変更や静的計算も不要です。
このワイヤーロープ荷重計のタスクは、ロープ荷重を堅牢かつ正確に監視することです。この測定は静止ロープで行われるため、ロープアンカーポイントが必要となります。このとき、荷重計は、取り付けられた後、簡単な数ステップの手順でロープに固定されます。
システムソリューションとしての過負荷電子機器も使用可能です。