Il trasduttore di forza per funi metalliche con amplificatore integrato è progettato per misurare campi fino a 30 t e diametri della fune di 8 ... 44 mm. È disponibile anche una versione Ex.
Per il retrofit della protezione da sovraccarico nei sistemi di sollevamento o gru esistenti, questo trasduttore di forza è la prima scelta. Non sono pertanto necessarie modifiche di progettazione ai macchinari e anche calcoli statici.
Questo trasduttore di forza per funi metalliche consente di monitorare le forze della fune in modo robusto e preciso. Il prerequisito è un punto di ancoraggio della fune, poiché la misura avviene sulla fune fissa. A tale scopo, il trasduttore viene bloccato con pochi, semplici passaggi sulla fune, una volta installato completamente.
Come soluzione per un sistema completo son anche disponibili elettroniche per i sovraccarichi.