内置高达30 t的放大器
内置放大器的钢丝绳张力传感器设计用于30 t以下的测量范围和直径8 ... 44 mm的钢丝绳。我们还提供防爆版本。
对于现有起重机或吊车系统的过载保护改造,这款力传感器是您的首选。不需要对机器进行设计变更,因而也不需要静态计算。
该钢丝绳张力传感器的任务是稳固、精确地监测钢丝绳张力。前提条件是一个钢丝绳锚点,因为测量是在固定的钢丝绳上进行的。为此,通过几个简单的步骤即可将传感器以夹持方式安装到钢丝绳上。我们还可提供完整的绳索防过载的系统解决方案。