O transdutor de força de cabo de aço com amplificador integrado foi projetado para faixas de medição de até 30 t e diâmetros de cabo de 8 ... 44 mm. Uma versão Ex também está disponível.
Para a adaptação da proteção contra sobrecarga em sistemas de guinchos ou guindastes existentes, este transdutor de força é a primeira escolha. Portanto, não são necessárias alterações no projeto do maquinário e também cálculos estáticos.
A tarefa deste transdutor de força de cabo de aço é monitorar as forças do cabo - de forma robusta e precisa. O pré-requisito para isso é um ponto de ancoragem do cabo, pois a medição ocorre no cabo estacionário. Para isso, o transdutor é fixado na corda com alguns passos simples, uma vez totalmente instalado. A eletrônica de sobrecarga como solução de sistema também é possível.