모델 F5802의 로드 핀은 비측정 볼트를 대체하여 정적 및 동적 측정 작업에 적합합니다. 열악한 작동 조건에서 장력 및/또는 압축력을 결정하는 데 사용됩니다.
로드 핀은 건설 크레인이나 항만 및 해양 크레인, 산업용 계량 기술 및 특수 기계 건설 분야와 같은 호이스트 및 크레인 시스템에서 매우 자주 사용됩니다. 특히 편향 풀리, 케이블 윈치, 포크 또는 롤러 베어링에 설치됩니다.
이 모델의 부하 핀은 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 안정적인 과부하 보호 역할을 합니다.
물론 이러한 포스 트랜스듀서에 대한 해당 기술 및 지역 승인은 옵션으로 제공됩니다.
로드 핀은 강도가 높고 부식에 강한 1.4542 스테인리스 스틸로 제작되어 적용 분야에 이상적인 특성을 지니고 있습니다.
출력 신호로는 공통 활성 전류 및 전압 출력을 사용할 수 있습니다(4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
중복 출력 신호 및 CANopen® 프로토콜도 가능합니다.