Cella di carico a perno
Campo di misura fino a 10.000 kN
Applicazioni
- Sistemi di gru e sollevatori
- Pesatura industriale
- Costruttori di macchine e impianti
- Automazione delle produzione
Caratteristiche distintive
- Campi di misura 20 ... 10.000 kN [204 tf ... 101,972 tf]
- Esecuzione in acciaio inox resistente alla corrosione
- I bulloni non di misura esistenti vengono semplicemente sostituiti dalle celle di carico a perno
- Per la protezione da sovraccarico di gru e paranchi
- Ottima ripetibilità, semplice installazione
Descrizione
Le celle di carico a perno F8502 sono adatte per misura statiche e dinamiche in sostituzione ai bulloni non di misura esistenti. Servono a determinare le forze di trazione e/o compressione in condizioni operative impegnative.
Le celle di carico a perno sono molto spesso utilizzata nei paranchi e nei sistemi di gru, ad esempio nelle gru edili o nelle gru portuali e offshore, nonché nel settore della pesatura industriale e dei costruttori di macchine speciali. Sono installati in particolare nelle pulegge di rinvio, negli argani a cavo, nei cuscinetti a forcella o a rulli.
Queste celle di carico servono come protezione affidabile dai sovraccarichi nell'ingegneria meccanica e impiantistica.
Come opzione è possibile selezionare le omologazioni tecniche e regionali pertinenti.
Queste celle di carico a perno sono realizzate in acciaio inox 1.4542 ad alta resistenza e resistente alla corrosione, le cui proprietà sono particolarmente adatte per le applicazioni a cui sono destinate.
Le uscite di corrente e tensione attive standard sono disponibili come segnali di uscita (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V).
Sono disponibili anche segnali di uscita ridondanti e protocolli CANopen®.