Pino de carga
Faixa de medição de até 10.000 kN
Aplicações
- Sistemas de grua e guinchos
- Tecnologia de pesagem industrial
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Automação de fabricação
Características especiais
- Faixas de medição 20 ... 10.000 kN [204 tf ... 101.972 tf]
- Versão em aço inoxidável resistente à corrosão
- Os parafusos sem medição existentes são simplesmente substituídos pelos pinos de carga
- Para proteção contra sobrecarga em guindastes e talhas
- Boa reprodutibilidade, fácil instalação
Descrição
Os pinos de carga do modelo F5802 são adequados para tarefas de medição estática e dinâmica como substitutos para parafusos sem medição. Eles servem para determinar forças de tensão e/ou compressão sob condições operacionais adversas.
Os pinos de carga são frequentemente usados em talhas e sistemas de guindastes, por ex. utilizado em guindastes de construção ou em guindastes portuários e offshore, bem como na área de tecnologia de pesagem industrial e construção de máquinas especiais. Lá eles são instalados principalmente em polias de deflexão, guinchos de cabos, garfos ou rolamentos de rolos.
Os pinos de carga deste modelo servem como proteção confiável contra sobrecarga em engenharia mecânica e de instalações.
As aprovações técnicas e regionais correspondentes desses transdutores de força estão, é claro, disponíveis como opções.
Os pinos de carga são feitos de aço inoxidável 1.4542 de alta resistência e resistente à corrosão, cujas propriedades são ideais para as áreas de aplicação.
Como sinais de saída estão disponíveis as saídas comuns de corrente e tensão ativas (4 … 20 mA, 0 … 10 V).
Sinais de saída redundantes e CANopen® protocolos também são possíveis.