Axe dynanométrique
Etendue de mesure jusqu'à 10.000 kN
Applications
- Systèmes de levage, grues et palans
- Technologie de pesage industrielle
- Construction de machines et d'installations
- Automatisation de la fabrication
Particularités
- Etendues de mesure 20 ... 10.000 kN [204 tf ... 101.972 tf]
- Version en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les boulons non mesurant existants sont simplement remplacés par les axes dynamométriques
- Pour la protection contre les surcharges dans les grues et les palans
- Bonne reproductibilité, installation facile
Description
Les axes dynamométriques modèle F5802, sont adaptés aux tâches de mesure statique et dynamique en remplacement des boulons non mesurants. Ils servent à déterminer les forces de tension et/ou de compression dans des conditions d'utilisation difficiles.
Les axes dynamométriques sont très souvent utilisés dans les palans et les systèmes de grue, par exemple dans les grues de construction ou les grues portuaires et offshore, ainsi que dans le domaine de la technologie de pesage industriel et de la construction de machines spéciales. Ils sont notamment installés dans les poulies de renvoi, les treuils à câble, les fourches ou les roulements à rouleaux.
Les axes dynamométriques de ce modèle servent de protection fiable contre les surcharges dans la construction de machines et d'installations.
Les homologations techniques et régionales correspondantes de ces capteurs de force sont disponibles en option.
Les axes dynamométriques sont fabriqués en acier inoxydable 1.4542 à haute résistance, résistant à la corrosion, dont les propriétés sont idéales pour les domaines d'application.
Comme signaux de sortie, les sorties actives standards de courant et de tension sont disponibles (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Des signaux de sortie redondants et des protocoles CANopen® sont également possibles.